Sensor de ocupación, multitecnología (sensor PIR/sensor ultrasónico), interruptor de pared, 2400SF, 120-277V, sin neutro, marfil, autoadaptable, Decora®
OSSMT-GDI
Sensor de ocupación multitecnología para caja de pared sin control de iluminación con cable neutro, 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, cumple con el Título 20/24 de la CEC, tiempo de retardo de 30s-30m , anulación de luz ambiente, autoajustable, configurable en el campo, cumple con la USMCA. Color: marfil
El interruptor de pared con sensor de ocupación multitecnología OSSMT Decora de Leviton se utiliza para brindar control automático de iluminación para ahorro energético y comodidad en una variedad de aplicaciones comerciales. Una caja de pared de ocupación s...Color: marfil