Sensor de ocupación, multitecnología (sensor PIR/sensor ultrasónico), interruptor de pared, relé doble, 2400SF, 120-277V, sin neutro, almendra claro, Decora®
OSSMD-GDT
Sensor de ocupación multitecnología de relé doble para caja de pared sin control de iluminación con cable neutro, 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, cumple con el Título 20/24 de la CEC, tiempo de retardo de 30s-30m , anulación de luz ambiente, autoajustable, configurable en el campo, cumple con la USMCA. Color: almendra claro
El OSSMD brinda control de iluminación automático para dos cargas separadas desde una sola unidad. Es compatible con iluminación incandescente, fluorescente y de bajo voltaje y cargas de ventilador. La unidad cuenta con...Color: almendra claro