Sensor de ocupación, montaje en accesorio, PIR, montaje alto, 2 lentes intercambiables y máscara de pasillo, 480V, sin neutro, blanco
OSFHU-I4W
Control de iluminación con sensor de ocupación PIR montado en accesorio, lentes de montaje bajo y montaje alto 360° ajustables e intercambiables y máscara de pasillo, 480VAC, 50/60Hz, inmunidad a RF, cumple con el Título 20/24 de la CEC. Color: blanco
El sensor autónomo OSFHU se monta directamente en una luminaria o caja eléctrica para brindar control de ocupación local para la detección de patrones de área general o pasillo mediante tecnología PIR con una arquitectura digital basada en microprocesador que minimiza la frecuencia...Control de iluminación con sensor de ocupación PIR montado en accesorio, lentes de montaje bajo y montaje alto 360° ajustables e intercambiables y máscara de pasillo, 480VAC, 50/60Hz, inmunidad a RF, cumple con el Título 20/24 de la CEC. Color: blanco
El OSFHU es un sensor autónomo que se instala directamente en una luminaria o caja eléctrica para brindar control local de ocupación para patrones de detección de área general o pasillo, haciendo uso de tecnología IRP con arquitectura digital basada en microprocesador que minimiza las falsas activaciones. El OSFHU proporciona una solución sin problemas para el control de iluminación de zonas elevadas, por lo que puede "instalarlo y olvidarse". El sensor de ocupación OSFHU de montaje alto está diseñado específicamente para áreas de montaje alto como aplicaciones de almacenes, fabricación y otras aplicaciones de techo alto. El OSFHU se instala directamente en una lámpara fluorescente industrial o una caja de distribución eléctrica. Es un sensor autónomo y relé que enciente o apaga los accesorios de iluminación individuales basándose en la ocupación en la zona de detección. It comes with three interchangeable lenses for use in either a 360-Degree high-bay or 360-Degree low-bay general area or an aisle way. The OSFHU provides reliable coverage up to 40 ft. mounting heights. The OSFHU is also available in a model for cold storage applications with temperatures as low as -40-Degree F. To improve the field-of-view for deep body fixtures, a separate offset adapter accessory (OSFOA-00W) can be used to position the sensor below the fixture body. El adaptador simplemente se inserta en un orificio 1/2” en el extremo del accesorio industrial para conectar el sensor. La luz LED verde indica la detección de ocupación.¿Tiene alguna pregunta acerca de un
sensor de ocupación o un sensor de desocupación? (se abre en una pestaña nueva)
Contáctenos para obtener más información.(se abre en una pestaña nueva)
Información sobre los productos
-
12/21/2023 Ver(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 Ver(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 Ver(se abre en una pestaña nueva)
-
10/08/2023 Ver(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 Ver(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 Ver(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 Ver(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 Ver(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 Ver(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 Ver(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 Ver(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 Ver(se abre en una pestaña nueva)
-
02/12/2024 Ver(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 Ver(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 Ver(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 Ver(se abre en una pestaña nueva)
-
12/21/2023 Ver(se abre en una pestaña nueva)
Características del producto
Aplicación: pasillo, depósitos, instalaciones de fabricación, aplicaciones de cielorraso alto
Puesta en marcha: manual
Montaje: montaje en accesorio
Línea de productos: OSFHU
Tecnología de sensor: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)
Tipo de sensor: ocupación
Tiempo de retardo: 30s-20m
Normas y certificaciones
Listados: homologado por UL y CUL (modelos OSFHU). Puede utilizarse para cumplir con los requisitos de detección de ocupación del IECC, el ASHRAE 90.1y la Parte 6 del Título 24.
Cumple con el Título 24 : sí
Garantía
Garantía: limitada 5-Year
Tipo
Tipo de producto: sensor de ocupación
Especificaciones medioambientales
Entorno: interiores
Humedad relativa: 20% a 90% sin condensación
Rango de temperatura de almacenamiento: -14° a 160°F (-25° a 71°C)
Especificaciones de rendimiento
Coverage (Sq.Ft.) : 8-40 FT
Patrón: 360°
Especificaciones eléctricas
Frecuencia: 50/60Hz
Clasificación de carga: balastre 800VA a 120VAC , balastre 1200VA a 277VAC , balastre 1500VA a 347VAC , balastre 2000VA a 480VAC , motor: carga de 1/4 CV a 120V
Conexión de cable neutro: no es necesario
Voltaje: 480 V CA
Cableado: negro-línea, rojo-carga, rojo-carga
Especificaciones mecánicas
Color: blanco
Construcción: carcasa de plástico moldeado por inyección de alto impacto
Grado: comercial
Tipo de montaje: montaje en accesorio
Configuración de montaje del sensor: externo
Size : Height 3.50" (8.99mm), Width 3.50" (8.99mm), Depth 1.25" (30.75mm)
- Quicksnap: integrado en la boquilla 1/2” , este mecanismo de bloqueo permite el montaje más rápido y sencillo sin necesidad de una contratuerca roscada
- Reduzca el tiempo y los materiales: alcance fácilmente el balastre en cualquier extremo del accesorio sin necesidad de más cables o conectores con los conductores de cable 21” incluidos
- Configuración de tiempo de retardo rápida y fácil: se puede configurar en cualquier momento sin necesidad de alimentación al sensor; el tiempo de retardo varía de 30s-20m
- Verifique al instante el funcionamiento del accesorio y las conexiones de cableado: el relé de cierre “encendido instantáneo” dispara las lámparas en menos de 5 segundos
- Estabilidad de entrada alta (tecnología H.I.S.):
- La falta de circuitos de cruce optimiza la operación del relé para un funcionamiento confiable y de larga duración
- Relé de mecanismo de enganche mecánico robusto duradero para todos los tipos de carga
- Ajusta la sensibilidad del infrarrojo pasivo a medida que la temperatura ambiente aumenta para aumentar la detección de movimiento de calor a través del campo de visión
- Regresar al último estado: para seguridad y ahorro energético, el OSFHU contiene un relé con mecanismo de enganche para que, en caso de que se corte la alimentación del producto, el producto regrese al último estado conocido del relé
- Inteligencia de detección falsa: para aumentar el ahorro energético y mitigar el disparo por interferencia, el LED superbrillante indica que se ha activado la detección avanzada y las luces solo se encenderán cuando se haya determinado una verdadera ocupación