Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Sensor de ocupación, ultrasónico, montaje en el techo, 1000SF, blanco

OSC10-U0W

Occupancy Sensor lighting control, Ceiling Mounted, Ultrasonic only, 24VDC, 35mA power consumption, 1000 sq ft, 360 degree (major motion: 46'Lx23'W, minor motion: 34'Lx17'W), green LED, auto adapting, walk-through, time delay 30s-30m, test mode (6s time delay for 15m with auto exit), connect gray wire for photocell ambient light hold-off, 360 degree harmonic wheel (rotatable), mounting height 8'-10', PIR, cUL/NOM/ANCE listed, CEC Title 24 compliant. Color: blanco roto, cumple con USMCA.

...

Color: blanco

Código UPC: 078477180563
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos