Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Sensor de ocupación, multitecnología (PIR/US), montaje en el techo, 500SF, blanco verdadero

OSC05-MWW

Occupancy Sensor lighting control, Ceiling Mounted, Multi-technology, 24VDC, 25mA power consumption, 500 sq ft, 180 degree (major motion: PIR:20' radius; U/S: 23'Lx23'W, minor motion: U/S: 17'Lx17'W), red LED=PIR, green LED=U/S, auto adapting, walk-through, time delay 30s-30m, test mode (6s time delay for 15m with auto exit), connect gray wire for photocell ambient light hold-off, 360 degree harmonic wheel (rotatable), mounting height 8'-10', cUL/NOM listed, CEC Title 24 compliant. Color: tru...

Color: totalmente blanco

Código UPC: 078477901045
País de origen: China

Información sobre los productos