Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Sensor de ocupación, PIR, montaje en el techo, 450SF, blanco

OSC04-I0W

Occupancy Sensor lighting control, Ceiling Mounted, PIR, 24VDC, 10mA power consumption, 450 sq ft, 360 deg (major motion: 24' diameter, minor motion: 10' diameter), red LED, auto adapting, walk-through, time delay 30s-30m, test mode (6s time delay for 15m with auto exit), connect gray wire for photocell ambient light hold-off, 360 degree harmonic wheel (rotatable), mounting height 8'-10', PIR, cUL/NOM/ANCE listed, CEC Title 24 compliant. Cumple con USMCA. Color: blanco crudo.

...

Color: blanco

Código UPC: 078477180532
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos