Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Sensor de desocupación, PIR, interruptor de pared, 2100SF, 120-277V, marfil, autoadaptable, Decora®

ODS15-TDI

Sensor de desocupación, PIR, control de iluminación (encendido manual/apagado automático), a prueba de vandalismo, interruptor de pared manual de 1 polo. Relé 15A con mecanismo de enganche resistente, no requiere cable neutro. Adjustable Service Switch: OFF/AUTO/ON (Keep in AUTO) 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60hz, Field of View 2100 sq ft (Motion: Major 60'x40'; Minor 40'x20'), Dual Pyrometers for true 180 degree view with Blinders (32 degree block on each side). Tiempo de retardo ajustable (en modo adaptable: 30s, 5/10/20m, modo sin adaptación: 5/10/20/30m), prueba de caminar...

Color: marfil

Código UPC: 078477612248
País de origen: México

Información sobre los productos