Sensor inteligente, PIR, antimicrobiano, caja de pared, sensor de ocupación/sensor de desocupación, configurable por aplicación, 120-277VAC, uso comercial, blanco
ODS15-IDW
Sensor inteligente, PIR, antimicrobiano, caja de pared, configurable con aplicación; encendido/apagado automáticos o encendido manual/apagado automático, requiere cable neutro, 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60Hz, uso comercial, blanco. La placa de pared se vende por separado.
El sensor inteligente de Leviton utiliza tecnología de detección de infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR) para monitorizar la ocupación de una habitación con lentes segmentadas a prueba de manipulaciones. Cuando una persona entra o sale de una zona de detección, el sensor detecta movimiento y cambia la conexión...
Sensor inteligente, PIR, antimicrobiano, caja de pared, configurable con aplicación; encendido/apagado automáticos o encendido manual/apagado automático, requiere cable neutro, 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60Hz, uso comercial, blanco. La placa de pared se vende por separado.
El sensor inteligente de Leviton utiliza tecnología de detección de infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR) para monitorizar la ocupación de una habitación con lentes segmentadas a prueba de manipulaciones. Cuando una persona entra o sale de una de las zonas de detección, el sensor detecta el movimiento y enciende las luces. Las luces permanecerán encendidas durante el tiempo que haya un ocupante moviéndose en las áreas con sensor. El modo de desocupación del ODS15-Ixx cuenta con encendido manual/apagado automático para instalaciones donde se requiere encendido manual para aplicaciones de códigos de energía. La configuración del ODS15-Ixx se realiza con la aplicación Leviton Smart Sensor desde un teléfono inteligente u otro producto Android o iOS con Bluetooth®. También puede realizar una configuración simple con los botones a presión para varias opciones comunes de preconfiguración. Ideal for non-residential and commercial spaces up to 1,100 SF including offices, meeting rooms, and lobbies.
Aplicación: oficinas pequeñas| vestíbulos|salas de reuniones pequeñas
Color: blanco
Característica: configurable por la aplicación
Grado: comercial
Montaje: interruptor de pared
Línea de productos: ODS15
Tecnología de sensor: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)
Tipo de sensor: ocupación/desocupación
Normas y certificaciones
Título 24 de California: sí
Listados: homologación IECC, UL y cUL, FCC, ICC
Pruebas y cumplimiento de códigos: se puede usar para cumplir con los requisitos de atenuación y detección de ocupación/desocupación del estándar ASHRAE 90.1, el IECC y el Título 24, Parte 6
Corriente de entrada: 120V: en espera: 0.2W máx.: 0.5W+Load corriente - 277V: en espera: 0.3W máx.: 0.6W+Load corriente
Clasificación de carga: consulte la especificación del producto y la hoja de datos
Conexión de cable neutro: necesario
Voltaje: 120-277 V CA
Especificaciones medioambientales
Rango de temperatura de almacenamiento: -40° a 185°F (-40° a 85°C)
Can be used to comply with IECC, ASHRAE 90.1, and 2019 Title 24, Part 6 occupancy/vacancy sensing and manual control requirements
Cabe en una caja de pared estándar y se puede combinar con otras unidades
Controla cargas de tomas de uso general de hasta 20A y cargas de iluminación LED de hasta 10A
Un módulo de relé para conmutación de un nivel
180° field-of-view provides approximately 1,100 square feet of coverage
Maximum sensing distance in front of the sensor is 30-40 feet and 15-20 feet on either side
La configuración avanzada puede realizarse con la aplicación Leviton Smart Sensor en cualquier dispositivo Android o iOS con Bluetooth: configure el modo de funcionamiento en encendido/apagado automáticos o encendido manual/apagado automático
Ajuste la sensibilidad del sensor para aumentar o disminuir el área de cobertura
Ajuste los tiempos de espera
Active la luz de noche y seleccione colores nocturnos
Agregue la función de apagado con luz natural y seleccione los niveles de iluminación natural deseados
Establezca un código de seguridad para bloquear los ajustes de configuración
Modo predeterminado de configuración listo para usar: encendido/apagado automáticos con 10-minute tiempos de espera
Sensibilidad ajustada al 75%
Las funciones de luz de noche y apagado con luz natural vienen desactivadas
n-a
n-a
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.
Utilizamos y almacenamos cookies en su dispositivo para mejorar la navegación y funcionalidad del sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de marketing y publicidad. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad. Para aceptar todas las cookies, haga clic en “Aceptar todo”. Para elegir qué cookies opcionales permitir, haga clic en “Configuración de cookies”.
Centro de preferencias de privacidad
Su privacidad
Cookies estrictamente necesarias
Cookies funcionales
Cookies de rendimiento
Cookies dirigidas
Su privacidad
Cuando visita un sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para que el sitio funcione como usted espera. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Dado que respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. Haga clic en los distintos encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Lista de cookies
Cookies estrictamente necesarias
Siempre activo
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no pueden apagarse en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le alerte acerca de estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por terceros proveedores cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para poder medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y menos populares y a ver cómo los visitantes recorren el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorizar su rendimiento.
Cookies dirigidas
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas empresas pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación exclusiva de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.