Sensor inteligente, PIR, antimicrobiano, sensor de ocupación/sensor de desocupación en caja de pared, configurable por aplicación, 120-277VAC, uso comercial, no requiere neutro, blanco
ODS15-GDW
Sensor inteligente, PIR, antimicrobiano, caja de pared, configurable por aplicación; encendido/apagado automáticos o encendido manual/apagado automático, no requiere cable neutro. 120-277VAC, 50/60hz, uso comercial, blanco
El sensor inteligente de Leviton utiliza tecnología de detección de infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR) para monitorizar la ocupación de una habitación con lentes segmentadas a prueba de manipulaciones. Un lente especializado divide el campo de visión en zonas con sensores. Cuando una persona entra o sale de una zona de detección, el sensor detecta movimiento...
Sensor inteligente, PIR, antimicrobiano, caja de pared, configurable por aplicación; encendido/apagado automáticos o encendido manual/apagado automático, no requiere cable neutro. 120-277VAC, 50/60hz, uso comercial, blanco
El sensor inteligente de Leviton utiliza tecnología de detección de infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR) para monitorizar la ocupación de una habitación con lentes segmentadas a prueba de manipulaciones. Un lente especializado divide el campo de visión en zonas con sensores. Cuando una persona entra o sale de una de las zonas de detección, el sensor detecta el movimiento y enciende las luces. Las luces permanecerán encendidas durante el tiempo que haya un ocupante moviéndose en las áreas con sensor. El modo de desocupación ODS15-xxx’s cuenta con encendido manual/apagado automático para instalaciones donde se requiere encendido manual para aplicaciones de códigos de energía. La configuración del ODS15-xxx se realiza con la aplicación Leviton Smart Sensor desde un teléfono inteligente u otro producto Android o iOS con Bluetooth®. La configuración simple también se puede aplicar con la configuración de botones a presión para varias opciones populares preconfiguradas. El ODS15 integra una fotocélula para mantener apagado el aprovechamiento de la luz solar, que puede programarse con la aplicación de sensor inteligente de Leviton. Ideal for non-residential and commercial spaces up to 1,100 SF including offices, meeting rooms, and lobbies.
Aplicación: oficinas pequeñas| vestíbulos|salas de reuniones pequeñas
Color: blanco
Característica: configurable por la aplicación
Grado: comercial
Montaje: interruptor de pared
Línea de productos: ODS15
Tecnología de sensor: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)
Tipo de sensor: ocupación/desocupación
Normas y certificaciones
Título 24 de California: sí
Listados: homologación IECC, UL y cUL, FCC, ICC
Pruebas y cumplimiento de códigos: se puede usar para cumplir con los requisitos de atenuación y detección de ocupación/desocupación del estándar ASHRAE 90.1, el IECC y el Título 24, Parte 6
Corriente de entrada: 120V: en espera: 0.2W máx.: 0.5W+Load corriente - 277V: en espera: 0.3W máx.: 0.6W+Load corriente
Clasificación de carga: consulte la especificación del producto y la hoja de datos
Conexión de cable neutro: no es necesario
Voltaje: 120-277 V CA
Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C
Rango de temperatura de almacenamiento: -40° a 185°F (-40° a 85°C)
Se puede usar para cumplir con los requisitos de control manual y detección de ocupación/desocupación del IECC, el estándar ASHRAE 90.1y el estándar 2019 Title24, Parte 6
Cabe en una caja de pared estándar y se puede combinar con otras unidades
Controla cargas de tomas de uso general de hasta 20A y cargas de iluminación LED de hasta 10A
Un módulo de relé para conmutación de un nivel
180° field-of-view provides approximately 1,100 square feet of coverage
Latest PIR technology accurately detects minor motion up to400sq ft and major motion up to 1,100 sq ft
Maximum sensing distance in front of the sensor is 30-40 feet and 15-20 feet on either side
Fotocélula integrada para mantener apagado el aprovechamiento de la luz solar
Agregue un paquete de alimentación y receptáculos controlados para controlar la carga de tomas
Utilice el proceso Push to Pair (P2P) de Leviton para crear un sistema de múltiples vías para hasta 5 productos
Se puede realizar una configuración avanzada
n-a
n-a
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.