Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Sensor de ocupación, relé doble, PIR, interruptor de pared, 2100SF, 120-277V, negro, USMCA, Decora®

ODS0D-INE

Control de iluminación con sensor de ocupación PIR de encendido automático/apagado automático (selección de encendido manual/apagado automático), lente PIR a prueba de vandalismo, interruptores de pared manuales de 2 polos. Relés 10A robustos con mecanismo de enganche doble, no requiere cable neutro. Adjustable Service Switch: OFF/AUTO/ON (Keep in AUTO), 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60hz, Field of View 2100 sq ft (Motion: Major 60'x40'; Minor 40'x20'), Dual Pyrometers for true 180 degree view with Blinders (32 degree block on each side). Tiempo de retardo ajustable (en modo adaptable: 30s, 5/10/20m...

Color: negro

Código UPC: 078477486887
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados