Sensor de ocupación con fotocélula integrada, voltaje de línea, ultrasónico, montaje en el techo, 500SF, 120-277V, lente de rango extendido instalado, Provolt™
ODC05-UDW
Occupancy Sensor with Photocell, Provolt™ lighting control, Line Voltage, 8'-12' Ceiling Mounted, Ultrasonic, 500 sq ft, Daylighting, Auto-Calibration, 120-277V AC/CA 50/60HZ. Cumple con UL/CE, RoHS y el Título 20/24 de la CEC. Color: blanco.
La serie Provolt™ de Leviton combina sensores de ocupación de voltaje de línea y fotocélulas en una unidad autónoma. El diseño integrado alivia la necesidad de un paquete de alimentación y un cableado de sensor de ocupación separados, lo que lo convierteenun...
Color: blanco