Sensor de ocupación con fotocélula integrada, voltaje de línea, relé doble, PIR, montaje en el techo, 1500SF, 120-277V, lente de rango extendido instalado, gama media incluida, Provolt™
O2C15-IDW
Occupancy Sensor with Photocell, Provolt™ lighting control, 2 Pole, Line Voltage, 8'-12' Ceiling Mount, Passive Infrared, Daylighting, Auto-Calibration, 1500 sq ft, 120-277V AC/CA 50/60HZ. Cumple con UL/CE, RoHS y el Título 20/24 de la CEC. Color: blanco.
La serie Provolt™ de Leviton combina sensores de ocupación de voltaje de línea y fotocélulas en una unidad autónoma. El diseño integrado alivia la necesidad de un paquete de alimentación y un cableado de sensor de ocupación separados...
Color: blanco