Clasificaciones de potencia de CA
Clasificación de potencia: 1/2 CV
Características del producto
Amperaje: 15 A
Material del cuerpo: nylon
Color: marfil
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Material de la superficie: nylon
Característica 4 : superficie suave
Función: MRI
Grado : grado hospitalario para trabajos extrapesados
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
NEMA: 5-15R
Polo: 2
Normas y certificaciones: UL/CSA
Material de la correa: latón
Voltaje: 125 V CA
Garantía: limitada
Cable: 3
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 15 A
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V por UL498
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Polo: 2
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificación de terminal: latón caliente, verde-tierra, blanco-neutro
Terminación: cableado posterior o lateral
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42 : archivo 152105
NEMA: WD-6
NOM: 057
Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13399
UL498HG : archivo E13399
Garantía: limitada
Especificaciones del material
Material del cuerpo: nylon
Tuercas de abrazadera: latón
Material de la superficie: nylon
Clips de conexión a tierra: latón
Tornillo de conexión a tierra: latón 8-32
Contactos de línea: latón de triple deslizamiento 0,031 Grosor
Tornillos de terminal: latón 10-32
Horquilla: latón
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificado V-2 por UL94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C