Submedidor, Mini Meter, al aire libre, montaje superficial, 120/208/240V, 200Acomo máximo, (2) transformadores de corriente de núcleo sólido, juego de medidor eléctrico
MO240-2SW
Submedidor, Juego de minimedidor, para el aire libre, montaje superficial, contador mecánico, 120/208/240V, 200A, Incluye 2 transformadores de corriente (TC) de núcleo sólido
La línea de submedidores de grado comercial Mini Meter™ VerifEye™ de Leviton cumple con los requisitos para todas las aplicaciones de facturación a inquilinos monofásicos. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores Mini Meter son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas y retro...