Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector con minicerradura, 15 A, 125/250 V, grado industrial, blanco y negro

ML3-AC
15 A, 125/250 V, NEMA ML3R, 3P, 3W, Conector con seguro,grado industrial, sin conexión a tierra, ángulo de minicerradura - NEGRO-BLANCO La línea de enchufes, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton ofrece un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • ...
Código UPC: 078477987353
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados