Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector con minicerradura, 15 A, 125 V, grado industrial, blanco y negro

ML1-AC
15 A, 125 V, NEMA ML1R, 2P, 2W, Conector con seguro, grado industrial, sin conexión a tierra, Ángulo de minicerradura - NEGRO-BLANCO La línea de clavijas, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton ofrece rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • ...
Código UPC: 078477987261
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados