Submedidor, Mini Meter, para interiores, montaje empotrado, 120/208/240V, 200Acomo máximo, (2) transformadores de corriente de núcleo sólido, juego de medidor eléctrico
MK240-2SW
Submedidor, Juego de minimedidor, para interiores, montaje empotrado, Pantalla LCD, 120/208/240V, 200A, Incluye 2 transformadores de corriente (TC) de núcleo sólido
La línea de submedidores de grado comercial Mini Meter™ VerifEye™ de Leviton cumple con los requisitos para todas las aplicaciones de facturación a inquilinos monofásicos. Diseñados para brindar un proceso simple y efectivo para capturar medidas precisas del consumo energético, los medidores Mini Meter son fáciles de especificar e instalar en construcciones nuevas y reacondicionamientos.