Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
Sensor de ocupación, Lev-Lok, PIR, Interruptor de pared, 2100SF, 120-277V, Marfil, Decora®
MDS10-IDI
LevLok, Passive Infrared wallbox occupancy sensor lighting control, Single Relay, photocell controlled, Low profile, 180 degree field of view, 2100 sq ft, Adjustable Blinders, Time Delay 30s-30m. 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60Hz, AutoON/ManualON selectable, CEC Title 20/24 Compliant, UL Listed, RoHS Compliant, Color: Ivory
El diseño innovador de Lev-Lok optimiza la instalación y reduce costos. En solo dos sencillos pasos, el producto de cableado es seguro...
LevLok, Passive Infrared wallbox occupancy sensor lighting control, Single Relay, photocell controlled, Low profile, 180 degree field of view, 2100 sq ft, Adjustable Blinders, Time Delay 30s-30m. 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60Hz, AutoON/ManualON selectable, CEC Title 20/24 Compliant, UL Listed, RoHS Compliant, Color: Ivory
El diseño innovador de Lev-Lok optimiza la instalación y reduce costos. En solo dos fáciles pasos, el producto de cableado se conecta en forma segura al módulo de cableado. Coloque el módulo de cableado sobre las clavijas de conexión del producto y gire hacia la derecha hasta trabarlo. Reemplazarlo es igual de fácil: simplemente gire hacia la izquierda para destrabarlo y extráigalo. El módulo está marcado para que no se pueda instalar de manera incorrecta. Esto no solo ahorra tiempo durante la instalación inicial, sino que también hace que las aplicaciones de mantenimiento sean más rápidas, más seguras y más fáciles.
Aplicación: oficinas pequeñas|Salas de conferencias|Salas|Aulas
Color: marfil
Característica: tecnología de cableado Lev-Lok®
Grado: comercial
Montaje: interruptor de pared
Línea de productos: Lev-Lok®
Tecnología de sensor: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)
Tipo de sensor: ocupación
Garantía
Garantía: limitada 5-Year
Especificaciones de rendimiento
Cobertura (m2): 2100
Patrón: 180°
Normas y certificaciones
Título 24 de California: no
Listado: aprobado por UL/cUL, puede usarse para cumplir con los requisitos de detección de ocupación del estándar ASHRAE 90.1 y el Título 24, Parte 6 , cumple con las regulaciones de la FCC, NOM
Cumple con el Título 24 : sí
Tipo
Tipo de producto: sensor de ocupación
Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento: 32° a 122°F (0° a 50°C)
Humedad relativa: 20% a 90% sin condensación
Rango de temperatura de almacenamiento: 14° a 185°F (-10° a 85°C)
Especificaciones eléctricas
Frecuencia: 50/60Hz
Clasificación de carga: fluorescente: 1200VA a 120V-2700VA a 277V incandescente: 800W a 120V
Encaja en las cajas de pared estándar y sustituye los interruptores de pared unipolares. Combinable con otras unidades
El diseño de perfil bajo elimina el aspecto molesto de "dispositivo de escaneo". Las elegantes placas de pared de Decora complementan el aspecto elegante de cualquier interior; use placas de pared Decora y combínelas con la línea popular de productos de cableado Decora de Leviton.
180° field-of-view provides approximately 2100 square feet of coverage suitable for small offices, conference rooms, classrooms, lounges and a variety of commercial areas
Botón a presión conveniente de encendido y apagado manual para conmutar las luces en cualquier momento.
Se utilizan dos sensores infrarrojos pasivos (passive infrared, PIR) de elemento doble para ampliar la gama de detección.
Las lentes Fresnel segmentadas proporcionan sensibilidad y rendimiento óptimo. Diseñado con una zona extensa de “movimientos menores” donde se detectarán incluso los movimientos corporales más leves.
Lentes de PIR a prueba de vandalismo.
Lev-Lok hace que la instalación y el reemplazo sean simples, con un sistema de cierres y seguros que optimiza la instalación y reduce costos.
El módulo de cableado de Lev-Lok está marcado para que no se pueda instalar de manera incorrecta, lo que ahorra tiempo durante la instalación y hace que el mantenimiento sea más rápido, más seguro y más fácil.
El campo de visión horizontal puede ajustarse entre 180° y 60° de arco mediante el uso de reductores de campo de visión integrales ubicados a ambos lados de la lente. No se necesita cinta de enmascarar.
Modo de encendido manual/apagado automático para instalaciones en las que se requiere encendido manual, pero aún se desea el apagado automático para lograr ahorros energéticos según el Título 24 de la CEC
La luz indicadora LED roja parpadea cuando el sensor detecta movimiento para verificar que la detección está activa.
Ajuste de tiempo de retardo para configuraciones de tiempo de apagado de retraso de 30 segundos (para prueba de caminar), 10 minutos, 20 minutos y 30 minutos. Permite ajustes personalizados para maximizar el ahorro energético
La anulación de la luz ambiente ajustable del sensor de luz varía entre aproximadamente 2 lx (20 lux) y 500+ lx (5000+ lux) para evitar que las luces se enciendan automáticamente durante los períodos de abundante luz natural, lo que aumenta el ahorro energético
El sensor de luz activa la posibilidad de mantener la luz apagada una vez fijado el nivel.
Confirmación de desocupación: cuando vence el tiempo de espera y las luces se apagan, existe una confirmación de desocupación de 30 segundos para volver a encender las luces
Circuitos de detección en falso.
El modo de presentación es adecuado para presentaciones de diapositivas o películas, ya que permite presionar los botones para apagar las luces y mantenerlas apagadas mientras la sala está ocupada
Una unidad puede usarse para iluminación de 120V a 277V . Compatible con los balastros electrónicos y magnéticos.
El relé se fija al punto de cruce cero de la curva de alimentación de CA para asegurar la duración de la vida útil del contacto y la compatibilidad con los balastros electrónicos.
Circuitos H.I.S exclusivos de Leviton. Diseñado específicamente para manejar cargas electrónicas altas de entrada de balastre y ofrece durabilidad y servicio sin igual.
No hay ningún diseño neutro opcional para aplicaciones de reacondicionamiento.
Utilizamos y almacenamos cookies en su dispositivo para mejorar la navegación y funcionalidad del sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de marketing y publicidad. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad. Para aceptar todas las cookies, haga clic en “Aceptar todo”. Para elegir qué cookies opcionales permitir, haga clic en “Configuración de cookies”.
Centro de preferencias de privacidad
Su privacidad
Cookies estrictamente necesarias
Cookies funcionales
Cookies de rendimiento
Cookies dirigidas
Su privacidad
Cuando visita un sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para que el sitio funcione como usted espera. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Dado que respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. Haga clic en los distintos encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Lista de cookies
Cookies estrictamente necesarias
Siempre activo
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no pueden apagarse en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le alerte acerca de estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por terceros proveedores cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para poder medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y menos populares y a ver cómo los visitantes recorren el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorizar su rendimiento.
Cookies dirigidas
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas empresas pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación exclusiva de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.