Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

MDM10-1LW
DESCONTINUADO
1000VA 750W, 120 V CA 60Hz, Unipolar y 3-Way, Atenuador balancín de bajo voltaje magnético digital preestablecido Mural, Localizador LED y pantalla indicadora de brillo - El atenuador digital Mural blanco con control estilo balancín Decora es perfecto para aplicaciones donde la forma y la función son de importancia principal. La acción de balancín de fácil manejo no necesita ningún tipo de esfuerzo, por lo que es adecuada para personas de todas las edades y habilidades, proporcionando un tacto suave al mismo tiempo que mantiene una sensación igual a la de un interruptor. El LED verde brilla...
Código UPC: 07847711607
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados 

Productos relacionados