Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: módulo de cableado
Identificador de terminal: etiquetado en el módulo de cableado, el interruptor tiene una llave para garantizar una instalación adecuada
Terminación: modular
Características del producto
A voltaje nominal: 1/2 CV a 120V, 2HP a 240V
Marca: Decora Plus Lev-Lok
Color: blanco
Tipo de producto: interruptor balancín
Grado : grado de especificación industrial para trabajos pesados
Especificaciones medioambientales
ANSI: C-73
Normas aplicables: UL20, CSA C22.2 n.o 111
Certificación/Listado: cULus (archivo n.oE7458)
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
RoHS: cumple
Clasificación de potencia de CA
Material del accionador: policarbonato
A voltaje nominal: 1/2 CV a 120V, 2HP a 240V
Material de la base: nylon
Material del marco: policarbonato
Clips de conexión a tierra: latón
Strap Material : .046" Acero galvanizado grueso
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 15 A
Voltaje dieléctrico: resiste 1500 V durante 1 minuto
Resistencia: 30,000 ciclos como mínimo
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Prueba de sobrecarga UL20 : 100 ciclos de sobrecarga a 4.8 veces la corriente nominal
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30° C
Capacidad de terminal: módulo de cableado
Identificador de terminal: etiquetado en el módulo de cableado, el interruptor tiene una llave para garantizar una instalación adecuada
Terminación: modular
Voltaje: 120/277 V CA
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
Normas aplicables: UL20, CSA C22.2 n.o 111
Certificación/Listado: cULus (archivo n.oE7458)
RoHS: cumple
Especificaciones del material
Material del accionador: policarbonato
Material de la base: nylon
Material de contacto: aleación de plata
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Material del marco: policarbonato
Clips de conexión a tierra: latón
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Strap Material : .046" Acero galvanizado grueso
Garantía
Amperaje: 15 A
Voltaje dieléctrico: resiste 1500 V durante 1 minuto
Resistencia: 30,000 ciclos como mínimo
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Prueba de sobrecarga UL20 : 100 ciclos de sobrecarga a 4.8 veces la corriente nominal
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30° C
Voltaje: 120/277 V CA
Garantía: limitada 10-Year