Especificaciones eléctricas
Material del accionador: policarbonato
Amperaje: 20 A
Material de la base: nylon
Voltaje dieléctrico: resiste 1500 V durante 1 minuto
Resistencia: 30,000 ciclos como mínimo
Material del marco: policarbonato
Clips de conexión a tierra: latón
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Prueba de sobrecarga UL20 : 100 ciclos de sobrecarga a 4.8 veces la corriente nominal
Strap Material : .046" Acero galvanizado grueso
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30° C
Voltaje: 120/277 V CA
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: módulo de cableado
Identificador de terminal: etiquetado en el módulo de cableado, el interruptor tiene una llave para garantizar una instalación adecuada
Terminación: modular
Características del producto
Marca: Decora Plus Lev-Lok
Color: marfil
Tipo de producto: interruptor balancín
Característica 2 : iluminado: carga apagada
Función: unipolar
Grado : grado de especificación industrial para trabajos pesados
Especificaciones mecánicas
ANSI: C-73
Normas aplicables: UL20, CSA C22.2 n.o 111
Certificación/Listado: cULus (archivo n.oE7458)
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
RoHS: cumple
Capacidad de terminal: módulo de cableado
Identificador de terminal: etiquetado en el módulo de cableado, el interruptor tiene una llave para garantizar una instalación adecuada
Terminación: modular
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
Normas aplicables: UL20, CSA C22.2 n.o 111
Marca: Decora Plus Lev-Lok
Certificación/Listado: cULus (archivo n.oE7458)
Color: marfil
Tipo de producto: interruptor balancín
Característica 2 : iluminado: carga apagada
Función: unipolar
Grado : grado de especificación industrial para trabajos pesados
RoHS: cumple
Clasificación de potencia de CA
A voltaje nominal: 1 CV a 120V, 2HP a 240V
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Especificaciones del material
Material del accionador: policarbonato
A voltaje nominal: 1 CV a 120V, 2HP a 240V
Material de la base: nylon
Material de contacto: aleación de plata
Material del marco: policarbonato
Clips de conexión a tierra: latón
Strap Material : .046" Acero galvanizado grueso
Garantía
Amperaje: 20 A
Voltaje dieléctrico: resiste 1500 V durante 1 minuto
Resistencia: 30,000 ciclos como mínimo
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Prueba de sobrecarga UL20 : 100 ciclos de sobrecarga a 4.8 veces la corriente nominal
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30° C
Voltaje: 120/277 V CA
Garantía: limitada 10-Year