Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Producto de protección contra sobretensiones tipo 2 , 240 V CA, trifásico Delta

M3240-DB

M Series Type 2 Surge Panel, 240 VAC, Three Phase Delta, Max Surge Current Rating of 130kA per Mode/260kA per Phase, 200kA Short Circuit Current Rating (SCCR), 20kA I-nominal (ln) Rating, NEMA 4 Rated Enclosure, Thermally Protected MOVs, VPR Performance Data = L-G: 900, L-L: 1800, Maximum Continuous Operating Voltage (MCOV): 275V, Plastic Enclosure, LED Status Monitoring, Audible Alarm, UL 1449 Listed, UL 1283 EMI/RFI Filtering

  • Levit...

Información sobre los productos