Conector de hoja recta Rhino-Hide® de15 A, grado industrial
LNR86-1E
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, conector, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, Rhino-Hide - NEGRO
Los productos de cableado Rhino-Hide de Leviton elevan el estándar de los productos de cableado NEMA de grado industrial. Cuenta con las clasificaciones de impermeabilidad más altas de su clase: sumergible (IP68) y adecuado para lavados a alta presión/alta temperatura (IP69K). Ningún otro producto de este tipo del mercado se acerca a este nivel de...