Juego de receptáculo resistente al clima1-Gang , Aluminio, Gris
IUM1H-KBG
Conjunto de juego a prueba de clima que consta de un receptáculo ICFT delgado resistente al clima a prueba de manipulaciones de autoverificación (GFWT1-0GY); alimentación transversal de 15A-125V , una placa de cubierta WIU horizontal para el aire libre con cubierta de cierre automático (IUM1H-0GY) y una caja de aluminio (1GM53)
Cumple con la Sección 406.9 del National Electric Code® (2017) para cajas resistentes al clima en ubicaciones húmedas y mojadas.
- Construido de forma robusta para impedir la entrada de humedad, polvo, suciedad ...