Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Atenuador de pared con sensor de movimiento y desocupación Decora, encendido manual, 2.5A, unipolar o 3-way

IPVD6-1LZ
DESCONTINUADO
Sensor de desocupación Decora. 180 Sensor de caja de pared PIR de grado con atenuador, unipolar o 3-way cuando se utiliza con un interruptor 3-way , LED/CFL 150W , incandescente/halógena 600W , la placa de pared se vende por separado. Can be used to comply with 2019 California Title 24, Part 6 Vacancy Control Device Requirements – White, Ivory & Light Almond
  • AHORRO ENERGÉTICO: encendido manual/apagado automático
  • AMPLE COVERAGE - Provides 180-Degree field of view, 900 square feet of coverage...

Color: blanco, marfil, almendra clara

Código UPC: 078477570432
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados