Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de pared con sensor de movimiento y desocupación Decora, encendido manual, 2.5A, unipolar

IPV02-1LW
DESCONTINUADO
Sensor de desocupación Decora. 180 Sensor de caja de pared PIR de grado con encendido manual, unipolar, 150W LED/CFL, 300W incandescentes/halógenas, balastre fluorescente 200VA , motor de 1/6 CV, resistiva 2.5A , la placa de pared se vende por separado. Can be used to comply with 2019 California Title 24, Part 6 Vacancy Control Device Requirements - White
  • AHORRO ENERGÉTICO: encendido manual/apagado automático
  • AMPLE COVERAGE - Provides 180-Degree field of view, 900 square feet of coverage
  • FLEXIBLE: no...

Color: blanco

Código UPC: 078477617960
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados