Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de pared con sensor de movimiento Decora, encendido automático, 2.5A, unipolar

IPS02-1LE
DESCONTINUADO
Sensor de movimiento Decora. 180 Sensor de caja de pared PIR de grado con encendido manual, unipolar, 150W LED/CFL, 300W incandescentes/halógenas, balastre fluorescente 200VA , motor de 1/6 CV, resistiva 2.5A , la placa de pared se vende por separado - Negro
  • PRÁCTICO - Detecta movimiento y enciende y apaga la iluminación automáticamente
  • AHORRO ENERGÉTICO: ayuda a evitar que las luces se dejen encendidas cuando la habitación está vacía
  • AVANZADO: evita el encendido automático cuando el espacio tiene abundante luz natural
  • FLEXIBLE: no...

Color: negro

Código UPC: 078477916940
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados