Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Occupancy Sensor, Dimming, Fixture Mount, High Bay/Low Bay, PIR, 347V, 21" Leads, White

HB011-PD2

Sensor de ocupación, montaje alto, montaje en accesorio, control de iluminación con aprovechamiento de la luz solar – tecnología PIR, relé único con una línea de control (corriente de sumidero1-10VDC ) para usar para conectarse directamente a un balastre de control de bajo voltaje. Ejemplos: Advance Mark VII o Leviton Sector 7, balastre. 21" Conductores, 347V, 60Hz. Color: blanco

Sensor de ocupación, infrarrojo pasivo de montaje alto/bajo en accesorio, tiempo de retardo: 30s-30m, (2) intercambiable, lentes 360° ajustables,...

Color: blanco

Código UPC: 078477728338
País de origen: China

Información sobre los productos