Montaje en panel ICFT de20 A, restablecimiento automático, paquete a granel
GSRA2-1
20 A, 120 V CA, Enchufe ICFT de ángulo recto de autoverificación y restablecimiento automático (5-20P), Diseño a prueba de lluvia, Paquete a granel (20), Negro
- Cumple con el requisito de autoverificación UL 943 más reciente
- Mejore la seguridad: proteja al personal crítico de choques eléctricos
- Resiste las condiciones al aire libre: los productos a prueba de lluvia y clasificados para el aire libre cumplen con la OSHA y cuentan con cables SJTW resistentes al clima
- Ideal para máquinas expendedoras, obras de construcción, parques de vehículos recreativos,...