Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente ICFT SmartlockPro® de15 A, a prueba de manipulaciones

GFWT1-E
15 A, Receptáculo/tomacorriente de 125 V, Alimentación continua de 20 A, ICFT de autoverificación, resistente al clima y a prueba de manipulaciones SmartlockPro delgado, Monocromático, cableado posterior y lateral, la placa de pared/placa frontal se vende por separado - Tranquilidad en negro, todo el tiempo. El ICFT de autoverificación SmartlockPro realiza la prueba por sí solo, aunque usted lo olvide. Diseñada para cumplir con la norma UL más reciente para automonitoreo (autoverificación), nuestra línea completa de ICFT de autoverificación realiza periódicamente una prueba interna automática para confirmar ...

Color: negro

Código UPC: 078477709177
País de origen: China
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados