Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente ICFT SmartlockPro® de15 A, resistente al clima

GFWR1-E
15 A, Receptáculo/tomacorriente de 125 V, Alimentación continua de 20 A, ICFT de autoverificación resistente al clima SmartlockPro delgado, Monocromático, cableado posterior y lateral, la placa de pared/placa frontal se vende por separado – Negro
  • SEGURO - Ofrece protección continua contra fallas a tierra
  • AUTOPRUEBA: Autoverificaciones automáticas para garantizar que pueda responder a la falla a tierra
  • SIMPLE - La luz indicadora de estado proporciona información simple e intuitiva

Color: negro

Código UPC: 078477709108
País de origen: China
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados