Especificaciones mecánicas
Identificación de conductores: negro-caliente, blanco-neutro, verde-tierra
Identificación del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Terminación: conductores precableados
Wire Leads : #6" long 12 AWG TEW line & load leads plus ground leads
Características del producto
Marca: SmartlockPro
Color: blanco
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica: a prueba de manipulaciones|Indicación de alimentación
Función: ICFT
Grado : grado de especificación industrial para trabajos extrapesados
NEMA: 5-15R
Especificaciones eléctricas
Amperaje: alimentación transversal de 15 A y 20 A
Voltaje dieléctrico: resiste 1250VAC según UL 943 y CSA-C22.2 n.o 144.1-06
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Polo: 2
Clasificación de corriente de cortocircuito: 10kA
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Nivel de disparo: clase A, 5mA más o menos 1mA
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones del material
Material del cuerpo: policarbonato
Material de la superficie: PBT
Clips de conexión a tierra: latón
Contactos de línea: latón
Mecanismo obturador: Delrin® Acetal
Material de la correa: acero galvanizado
Rango de torsión: 14 a 18 in-lbs
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -35C a +66C
Garantía
Garantía: limitada 2-Year
Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 1 CV
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
Normas aplicables: UL 943, UL 498, CSA C22.2 n.o 42 y 144, espec. fed. W-C-596
Certificación/Listado: UL, CSA, NOM-ANCE
NEMA: WD-1 y WD-6