Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente ICFT SmartlockPro® de15 A con alerta de disparo audible

GFTA1-W
15 A, Receptáculo/tomacorriente de 125 V, Alimentación continua de 20 A, A prueba de manipulaciones, ICFT de autoverificación SmartlockPro con alerta de disparo audible, Monocromático, cableado posterior y lateral, placa frontal/placa de pared de nylon, tornillos y clip de puesta a tierra automático incluidos - Blanco
  • AUTOPRUEBA: Autoverificaciones automáticas para garantizar que pueda responder a la falla a tierra
  • ALARMA - La alarma audible suena cuando se dispara el ICFT
  • SIMPLE - La luz indicadora de estado brinda retroalimentación simple e intuitiva...

Color: blanco

Código UPC: 078477737224
País de origen: China
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados