Especificaciones eléctricas
Voltaje dieléctrico: resiste 1250VAC según UL 943 y CSA-C22.2 n.o 144.1-06
Temperatura de funcionamiento: -35C a +66C
Clasificación de corriente de cortocircuito: 10KA
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal
Características del producto
Amperaje: 15 A
Marca: SmartlockPro
Color: almendra claro
Voltaje dieléctrico: resiste 1250VAC según UL 943 y CSA-C22.2 n.o 144.1-06
Característica: autoverificación
Corriente de alimentación transversal: 20 A
NEMA: 5-15R
Polo: 2
Clasificación de corriente de cortocircuito: 10KA
Normas y certificaciones: CSA, NEMA WD6
Material de la correa: acero galvanizado
A prueba de manipulaciones: sí
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal
Terminación: posterior y lateral
Nivel de disparo: clase A, 5mA más o menos 1mA
Tipo: combinación con interruptor
Voltaje: 125 V CA
Placa de pared: no incluida
Garantía: limitada 2-Year
Cable: 3
Especificaciones del material
Material del cuerpo: policarbonato
Abrazaderas: latón
Material de la superficie: termoplástico
Grado: grado de especificación residencial/comercial
Tornillo de conexión a tierra: acero bañado
Contactos de línea: latón de doble deslizamiento de 0,031 Grosor
Notas: con placa de pared sin tornillos Decora plus
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: 10-14 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Tornillos de terminal: acero bañado
Horquilla: acero galvanizado
Especificaciones mecánicas
Amperaje: 15 A
Material del cuerpo: policarbonato
Marca: SmartlockPro
Color: almendra claro
Material de la superficie: termoplástico
Característica: autoverificación
Corriente de alimentación transversal: 20 A
NEMA: 5-15R
Notas: con placa de pared sin tornillos Decora plus
Polo: 2
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Normas y certificaciones: CSA, NEMA WD6
Material de la correa: acero galvanizado
A prueba de manipulaciones: sí
Capacidad de terminal: 10-14 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Terminación: posterior y lateral
Rango de torsión: 14 a 18 in-lbs
Nivel de disparo: clase A, 5mA más o menos 1mA
Tipo: combinación con interruptor
Voltaje: 125 V CA
Garantía: limitada 2-Year
Cable: 3
Normas y certificaciones
ICFT: UL 943, CSA-C22.2 n.o 144.1-06 Clase A
NOM: sí
Receptáculo: UL 498, CSA-C22.2 n.o 42
Interruptor: UL 20, CSA-C22.2 n.o 111
cCSAus: certificado (archivo n.o LR-57811)
Especificaciones medioambientales
Material del cuerpo: policarbonato
Abrazaderas: latón
Material de la superficie: termoplástico
Grado: grado de especificación residencial/comercial
Tornillo de conexión a tierra: acero bañado
Contactos de línea: latón de doble deslizamiento de 0,031 Grosor
Notas: con placa de pared sin tornillos Decora plus
Temperatura de funcionamiento: -35C a +66C
Tornillos de terminal: acero bañado
Horquilla: acero galvanizado