Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente ICFT SmartlockPro® de15 A, grado industrial, a prueba de manipulaciones y resistente al clima

G5262-WTR
Receptáculo dúplex/tomacorriente ICFT SmartlockPro, grado de especificación industrial para trabajos extrapesados, a prueba de manipulaciones y resistente al clima, indicación de alimentación, 15 A, alimentación transversal de 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Rojo

Tranquilidad en todo momento. El ICFT de autoverificación SmartlockPro realiza la prueba por sí solo, aunque usted lo olvide. Diseñada para cumplir con el estándar UL más reciente para automonitoreo (autoverificación), nuestra línea completa de ICFT de autoverificación...

Color: rojo

Código UPC: 078477730928
País de origen: China
NEMA 5-15R

Información sobre los productos