Caja FD de acero inoxidable 2-Gang impermeable Wetguard
FDSS2
Caja FD, 2-Gang, Capacidad de 87.3 pulgadas cúbicas, Acero inoxidable no magnético tipo 304
- BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
- LA MARCA EN LA QUE CONFÍA: Garantía de 10 años con una clasificación de caja de IP66
- DURADERO: Fabricado con acero inoxidable 304 para brindar resistencia al calor, la corrosión química y la abrasión física.
- INSTALACIÓN SENCILLA: Nuestras cajas cuentan con hasta...