Caja FD de acero inoxidable impermeable de una unidad Wetguard
FDSS1
Caja FD, una unidad, Capacidad de 37.2 pulgadas cúbicas, Acero inoxidable no magnético tipo 304
- BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
- LA MARCA EN LA QUE CONFÍA: Garantía de 10 años con una clasificación de caja de IP66
- DURADERO: Fabricado con acero inoxidable 304 para brindar resistencia al calor, la corrosión química y la abrasión física.
- INSTALACIÓN SENCILLA: Nuestras cajas cuentan con ...