Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Sistema de caja para piso de concreto2-Gang

FBBOX-GY

Sistema de caja para piso de concreto2-Gang , caja de PVC de 6.25” alturas con entrada de datos 2” y entrada de alimentación 1.25”

Le brindamos la alimentación que necesita, donde la necesita. Esta no es solo una caja de piso. Leviton ofrece la solución completa, brindando acceso a conectividad de alimentación e infraestructuras de red de alto rendimiento para cada entorno comercial. Se puede usar con pisos acabados de madera, mosaico, vinilo, terrazo, alfombra y concreto en entornos como educación,...

Código UPC: 078477811771
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados