Estación de carga de vehículos eléctricos de nivel 2 de80 A - Serie EV
EV800
EV Series Standard Level 2 Electric Vehicle Charging Station, 80 A, 208/240 VAC, 19.2kW Output, J1772 Charge Connector, 18' Cord, Station comes with 2 RFID Cards and 1 Admin Card, Includes Mounting Bracket and Pre-Attached Input Cable, HARDWIRED ONLY
Carga rápida y segura de cualquier vehículo eléctrico compatible con SAE J1772™
Control de acceso opcional; la estación viene con...
EV Series Standard Level 2 Electric Vehicle Charging Station, 80 A, 208/240 VAC, 19.2kW Output, J1772 Charge Connector, 18' Cord, Station comes with 2 RFID Cards and 1 Admin Card, Includes Mounting Bracket and Pre-Attached Input Cable, HARDWIRED ONLY
Carga rápida y segura de cualquier vehículo eléctrico compatible con SAE J1772™
Control de acceso opcional; la estación viene con RFID desactivado; simplemente toque la tarjeta RFID para activar
El diseño del cable evita que el cable se congele y se agriete en condiciones climáticas extremas
Para uso en interiores y al aire libre con una caja termoplástica resistente al agua con clasificación NEMA tipo 3R
Instalación fácil con cable de entrada premontado y piezas de montaje incluidas
Certificación Energy Star
Haga clic aquí para obtener más información acerca de nuestra línea completa de cargadores de vehículos eléctricos Evr-Green.
Para obtener una infraestructura de carga de vehículos eléctricos completa y confiable, incluya alimentación, protección, seguridad y manejo de energía de la marca en la que confía
Cantidad de fase/cable: L1, L2 y conexión a tierra, alimentación inferior
Temperatura de funcionamiento: -30°C a 50°C
Potencia de salida: 19.2kW
Clasificación de corriente de cortocircuito: CCID de 20 mA según UL 2231
Voltaje: 208/240 V CA
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable:5.5 m ( 18 pies)
Especificaciones del material
Material de la caja: plástico (PC+PBT)
Clasificación de la caja: NEMA tipo 3R
Indicador de estado: alimentación presente, carga, falla
Características del producto
Aplicación: Inicio|Comercial
Mecanismo de cierre de cubierta: tornillos de cabeza Phillips, opción sin candado
Tipo de producto: cargador
Garantía
Garantía: limitada 2-Year
Especificaciones medioambientales
Altitud: hasta2,000 m ( 6,500 pies)
Temperatura de funcionamiento del cable de carga: -30°C a +50°C
Refrigeración: enfriamiento natural
Humedad de funcionamiento: < 95% de humedad relativa, sin condensación
Normas y certificaciones
Normas y certificaciones: UL2594| UL 2231-1| UL 2231-2| UL 2251| UL 62| UL 991|UL 1998| NFPA 70 , artículo 625| UL840| CSA Std. C22.2N.o280| Cumple con OCPP 1.6
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.