Interruptor atenuador deslizante Decora para bombillas LED, halógenas e incandescentes atenuables
DSL06-1LZ
Atenuador deslizante Decora. 600W-120VAC incandescente y 300W-120VAC LED y CFL atenuables, 60Hz., control unipolar o 3-way cuando se utiliza con un interruptor 3-way , la placa de pared se vende por separado. Can be used to comply with 2016 California Title 24, Part 6, Indoor Lighting Switching Devices and Controls - White, Ivory & Light Almond
- INNOVADOR: Diseñado para atenuar bombillas LED. Para obtener las mejores parejas de bombillas, consulte el botón “encontrar una bombilla” a continuación
- FLEXIBLE:...