Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 75°C
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Acomodación de terminal: n.o14 AWG - n.o10 AWG
Identificador de terminal: latón - caliente, verde - conexión a tierra, plata - neutro
Terminación: cableado posterior o lateral
Tipo de cable: trenzado o sólido
Garantía
Clasificación de potencia: 1/2 CV
Garantía: limitada 10-Year
Especificaciones del material
Material del cuerpo: mezcla de poliéster PBT
Marca: Decora Plus
Color: blanco
Color/Característica: blanco
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Material de la superficie: mezcla de poliéster PBT
Característica 4 : superficie suave
Función: puesta a tierra aislada
Grado : grado hospitalario para trabajos pesados
Clips de conexión a tierra: latón
Ground Contacts : 0.030" Brass
Tornillo de conexión a tierra: cabeza hexagonal n.o8 , latón de triple accionamiento
Line Contacts : 0.030" Phosphor Bronze
Tornillos de montaje: acero bañado de triple accionamiento
Material de la correa: acero
Abrazaderas de terminal: latón
Tornillos de terminal: latón de accionamiento triple n.o8
Características del producto
ANSI: C-73
Normas aplicables: UL 498, espec. federal W-C-596, CSA C22.2. N.o 42
Marca: Decora Plus
Certificación/Listado: cULus, NOM-ANCE
Color: blanco
Color/Característica: blanco
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica 4 : superficie suave
Función: puesta a tierra aislada
Grado : grado hospitalario para trabajos pesados
RoHS: cumple con RoHS
Especificaciones mecánicas
Amperaje: 15 A
Voltaje dieléctrico: resiste 3000 V como mínimo
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Polo: 2
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Mecanismo obturador: acetal
Elevación de temperatura: máx. 30 °C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Acomodación de terminal: n.o14 AWG - n.o10 AWG
Identificador de terminal: latón - caliente, verde - conexión a tierra, plata - neutro
Terminación: cableado posterior o lateral
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Tipo de cable: trenzado o sólido
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 15 A
Material del cuerpo: mezcla de poliéster PBT
Voltaje dieléctrico: resiste 3000 V como mínimo
Material de la superficie: mezcla de poliéster PBT
Clips de conexión a tierra: latón
Ground Contacts : 0.030" Brass
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Tornillo de conexión a tierra: cabeza hexagonal n.o8 , latón de triple accionamiento
Line Contacts : 0.030" Phosphor Bronze
Tornillos de montaje: acero bañado de triple accionamiento
Polo: 2
Material de la correa: acero
Elevación de temperatura: máx. 30 °C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Abrazaderas de terminal: latón
Tornillos de terminal: latón de accionamiento triple n.o8
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
Normas aplicables: UL 498, espec. federal W-C-596, CSA C22.2. N.o 42
Certificación/Listado: cULus, NOM-ANCE
RoHS: cumple con RoHS
Clasificación de potencia de CA
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Clasificación de potencia: 1/2 CV
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 75°C