Controlador de iluminación de32 canales 6 atenuadores locales 120V
D4206-1LW
Controlador de iluminación Dimensions® D4206 para sistemas de control de iluminación comercial Luma-Net. 6 120V Atenuadores, 32 canales. 20A 120V Entrada, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple
El sistema atenuador de control de ambientes e iluminación Dimensions® D4000 combina la facilidad de funcionamiento con una amplia gama de estaciones de entrada y accesorios para brindar una solución de control de iluminación potente y flexible.