Tomacorriente Decora Smart, a prueba de manipulaciones 15A, wifi 2nd Gen
D215R-1BW
Los productos Decora Smart con wifi® de 2nd generaciones se conectan a una red wifi y a la aplicación My Leviton para brindar iluminación inalámbrica y control de carga para todo el hogar. El tomacorriente a prueba de manipulaciones Decora Smart con wifi 2nd Gen de Leviton brinda control de una variedad de cargas de clavijas, que incluyen lámparas conectables, iluminación para las fiestas, dispositivos electrónicos y electrodomésticos pequeños a través del tomacorriente con control superior. El tomacorriente inferior siempre está encendido, ideal para enchufar cargadores de teléfonos inteligentes u otros productos que no necesitan control. ...
Los productos Decora Smart con wifi® de 2nd generaciones se conectan a una red wifi y a la aplicación My Leviton para brindar iluminación inalámbrica y control de carga para todo el hogar. El tomacorriente a prueba de manipulaciones Decora Smart con wifi 2nd Gen de Leviton brinda control de una variedad de cargas de clavijas, que incluyen lámparas conectables, iluminación para las fiestas, dispositivos electrónicos y electrodomésticos pequeños a través del tomacorriente con control superior. El tomacorriente inferior siempre está encendido, ideal para enchufar cargadores de teléfonos inteligentes u otros productos que no necesitan control. El D215R cuenta con receptáculos a prueba de manipulaciones con obturadores integrados para evitar la inserción de objetos extraños involuntarios. Además, el botón integrado con LED de retroalimentación de desvanecimiento proporciona control de encendido/apagado manual con botón a presión y retroalimentación de estado del producto. El tomacorriente a prueba de manipulaciones Decora Smart con wifi 2nd Gen ofrece ventajas emocionantes, como la opción de voz con Siri, Google y Alexa, para satisfacer las necesidades y preferencias de cualquier usuario. Con su perfil delgado, el producto es más fácil de instalar en cajas de pared superficiales y seis opciones de color hacen que sea estéticamente flexible para colocarlo en cualquier habitación del hogar. Además, este tomacorriente se puede emparejar con los productos complementarios Decora Smart Anywhere para obtener un control de tomacorriente con interruptor sin cable de los productos enchufados desde un interruptor de pared en hasta tres ubicaciones. Las aplicaciones típicas incluyen conmutación de lámparas, ventiladores portátiles, electrodomésticos de cocina, fuentes interiores, iluminación para las fiestas y más. Obtenga más información acerca de la aplicación My Leviton Obtenga más información acerca de la familia de productos Decora Smart ¿Tiene preguntas? Busque en la base de conocimientos.
Tipo de producto: tomacorriente inteligente de pared
Grado: residencial
El centro es obligatorio: no
Normas y certificaciones
Normas y certificación: UL, FCC, NOM, Wi-Fi
Especificaciones eléctricas
Clasificación de carga: LED/CFL 5A , incandescente/halógena 1500W , magnético 15A , motor de 3/4 CV
Terminación: terminales roscados
Voltaje: 120 V CA
Especificaciones del material
Color: blanco
Juegos de cambio de color opcionales disponibles: sí, DSRKT en negro, blanco, almendra clara, marfil, gris y marrón
Controle las luces y enchufes desde cualquier lugar con la aplicación gratuita My Leviton para iOS y Android, no requiere centro
Programe luces y cargas conectadas para que se enciendan/apaguen en horarios específicos o en función del amanecer/atardecer, agrupe fácilmente sus productos inteligentes en habitaciones y cree ambientes para activar múltiples luces a la vez
Funciona con My Leviton, Amazon Alexa, Hey Google, HomeKit/Siri, IFTTT, SmartThings, Schlage
Apaga automáticamente el tomacorriente después de un período de tiempo preprogramado
Compatibilidad con control de tomacorriente con interruptor complementario Anywhere inalámbrico (DAWSC)
Compatible con los juegos de cambio de color (DSRKT) para tomacorriente Decora Smart
Proporciona dos tomacorrientes a prueba de manipulaciones NEMA 5-15R de 15A, 120 V CA (controlado por la parte superior, siempre encendido por la parte inferior) para usar con una amplia variedad de lámparas, dispositivos electrónicos y electrodomésticos
La memoria mantiene el estado de encendido/apagado de las cargas y durante fluctuaciones leves de alimentación
Botón integrado para control manual de encendido/apagado
Solo para uso en interiores
Con la aplicación My Leviton,controle hasta 99 productos, 50 habitaciones, 50 actividades y 50 programas por residencia y hasta 20 residencias por cuenta
ca2621644
ca2624409
ca2677283
mx314470
us10048653
us10062528
us7355117
us7820909
us7868719
us7938676
us8242362
us8592681
us8944859
us9767973
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.