Current Transformer, 24" Rogowski Coil, 5A-5000A, 333mV, 4.5” Opening, 80" Leads, 0.2% Accuracy, For Submetering
CRV50-LR4
Current Transformer, Rogowski Coil for Series 7000-7100 Submeters only, 24 inch, 31MV/1000A, 60Hz (109.2MV/1000A, 50Hz) Current Range: 5-4000A.
Los transformadores de corriente (TC) 333mV de Leviton son compatibles con las líneas de medidores de grado comercial de las series 4000 y 7000 y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED.