Current Transformer, 16" Rogowski Coil, 5A-5000A, 333mV, 4.5” Opening, 80" Leads, 0.2% Accuracy, For Submetering
CRV50-LR2
Transformador de corriente, bobina de Rogowski solo para submedidores serie 7000-7100 , 16 pulgadas, 31MV/1000A, 60Hz (109.2MV/1000A, 50Hz) Rango de corriente: 5-4000A.
Los transformadores de corriente (TC) 333mV de Leviton son compatibles con las líneas de medidores de grado comercial de las series 4000 y 7000 y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED.