Receptáculo dúplex/tomacorriente de20 A, uso comercial, puesta a tierra automática
CR20-GY
Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación comercial, cara con hendiduras, 20 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Gris
La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Estos productos de grado comercial, disponibles en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., son la elección del contratista eléctrico...
Color: gris