Receptáculo/tomacorriente dúplex de cuerpo estrecho de15 A, uso comercial, a prueba de manipulaciones, puesta a tierra automática
CR15S-GGY
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex de cuerpo estrecho, hoja recta, uso comercial, puesta a tierra automática, a prueba de manipulaciones, cableado lateral, correa de acero - GRIS
La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, incluyendo conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., estos productos de grado comercial son...
Color: gris