Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo dúplex/tomacorriente de15 A, uso comercial, puesta a tierra automática

CR015
Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación comercial, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Marrón

La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, incluyendo conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., estos productos de grado comercial son la elección del contratista eléctrico para...

Color: marrón

Código UPC: 078477815212
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
NEMA 5-15R

Información sobre los productos