Producto de protección contra sobretensiones tipo 2 , 208Y/120 V CA, trifásico Y
B3120-YB
B Series Type 2 Surge Panel, 208Y/120 VAC, Three Phase WYE, Max Surge Current Rating of 65kA per Mode/130kA per Phase, 200kA Short Circuit Current Rating (SCCR), 20kA I-nominal (ln) Rating, NEMA 4X Rated Enclosure, Thermally Protected MOVs, VPR Performance Data = L-N: 700, L-G: 700, N-G: 600, L-L: 1200, Maximum Continuous Operating Voltage (MCOV): 150V/300V, Plastic Enclosure, LED Status Monitoring, Audible Alarm, UL 1449 Listed, UL 1283 EMI/RFI Filtering
...
B Series Type 2 Surge Panel, 208Y/120 VAC, Three Phase WYE, Max Surge Current Rating of 65kA per Mode/130kA per Phase, 200kA Short Circuit Current Rating (SCCR), 20kA I-nominal (ln) Rating, NEMA 4X Rated Enclosure, Thermally Protected MOVs, VPR Performance Data = L-N: 700, L-G: 700, N-G: 600, L-L: 1200, Maximum Continuous Operating Voltage (MCOV): 150V/300V, Plastic Enclosure, LED Status Monitoring, Audible Alarm, UL 1449 Listed, UL 1283 EMI/RFI Filtering
Los productos de protección contra sobretensiones (SPD) de Leviton desvían los transitorios de voltaje dañinos o las sobretensiones, lejos de los equipos electrónicos
Ideal para el panel de distribución en APLICACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES y el panel principal en aplicaciones comerciales ligeras, la serie B es flexible en su uso
Cumple con el código: en 2020, el Artículo 230.67 del National Electrical Code® (NEC) requirió que todos los servicios que suministran unidades de alojamiento se proporcionaran con un producto de protección contra sobretensiones (SPD), como parte integral del equipo o ubicado inmediatamente adyacente. El SPD debe ser un SPD tipo 1 o tipo 2 . El código 2023 amplió los requisitos a unidades de dormitorios, habitaciones y suites de hoteles y moteles, y áreas de residencias de ancianos e instalaciones de cuidado limitado utilizadas exclusivamente como habitaciones para pacientes
Clasificación recomendada del interruptor de circuitos: 20A
Clasificación de corriente de cortocircuito: 200kA
Tecnología de sobretensión: MOV con protección térmica
Tipo: 2
Configuración de voltaje: 208Y/120 V CA Y
Garantía
Garantía: limitada 5-Year
Información de rendimiento
Clasificación de corriente de descarga nominal: 20kA
Monitorización remota: contactos secos de forma C, 240V, 2A
VPR L-G: 700.0
VPR L-L: 1200.0
VPR L-N: 700.0
VPR N-G: 600.0
Características del producto
Interruptor de desconexión: no
Filtrado: sí
Módulos sustituibles: no
Contador de sobretensiones: no
Caja
Color: gris
Connector : 3/4" NPT Side Mount Nipple
Dimensions : 7.95" x 3.06" x 2.75"
Material de la caja: policarbonato
Montaje: superficie
Clasificación NEMA: NEMA 4X
Especificaciones medioambientales
Rango de humedad: 0 a 95% sin condensación
Temperatura de almacenamiento: -49°F a 140°F (-45°C a 60°C)
Normas, certificaciones y cumplimiento
ANSI/IEEE: C-62.41.1-2002, C-62.41.2-2002 y C-62.45-2002
CSA: CSA C22.2 n.o 269.1-17, 2017-02
Prop. 65 de California: cumple
RoHS: cumple
Serie : serie B
UL : 1449 5th Edición: 2021, cULus
Clasificación de corriente de sobretensión máxima (capacidad de sobretensión)
La cantidad máxima de corriente que el producto puede desviar a tierra durante un único evento de sobretensión sin una degradación del rendimiento de más del 10%
Los valores más altos son mejores
Clasificación de corriente de descarga nominal (In)
La cantidad de corriente que el producto puede desviar a tierra 15 veces en condiciones de prueba específicas y mantener los niveles de rendimiento
Los valores más altos son mejores
Clasificación de protección de tensión (VPR)
El voltaje máximo que un protector contra sobretensiones pasará por los productos conectados
Los valores más bajos son mejores
Clasificación de corriente de corto circuito (SSCR)
La corriente máxima que un producto o sistema puede resistir de forma segura durante un tiempo específico o hasta que un fusible o interruptor de circuitos específico abra y despeje el circuito
Voltaje máximo de funcionamiento continuo (MCOV)
Voltaje de línea máximo (o V RMS) que puede aplicarse al SPD sin dañar el MOV
Una clasificación de MCOV más baja permite un VPR más bajo, pero disminuye la vida útil de un MOV
Modos de protección
Un modo es una ruta que tiene un componente SPD entre dos puntos eléctricos
Más modos es mejor
Ejemplo7-Mode :
L1-N, L2-N, L3-N, L1-G, L2-G, L3-G, N-G
n-a
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.
Utilizamos y almacenamos cookies en su dispositivo para mejorar la navegación y funcionalidad del sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de marketing y publicidad. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad. Para aceptar todas las cookies, haga clic en “Aceptar todo”. Para elegir qué cookies opcionales permitir, haga clic en “Configuración de cookies”.
Centro de preferencias de privacidad
Su privacidad
Cookies estrictamente necesarias
Cookies funcionales
Cookies de rendimiento
Cookies dirigidas
Su privacidad
Cuando visita un sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para que el sitio funcione como usted espera. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Dado que respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. Haga clic en los distintos encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Lista de cookies
Cookies estrictamente necesarias
Siempre activo
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no pueden apagarse en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le alerte acerca de estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por terceros proveedores cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para poder medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y menos populares y a ver cómo los visitantes recorren el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorizar su rendimiento.
Cookies dirigidas
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas empresas pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación exclusiva de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.