Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente ICFA/ICFT con doble función SmartlockPro® de15 A

AGTR1-E
15 A, Receptáculo ICFA/ICFT con doble función de 125 V, Alimentación continua de 20 A, A prueba de manipulaciones, Monocromático, cableado posterior y lateral, placa frontal/placa de pared de nylon, tornillos y clip de puesta a tierra automático incluidos – Negro El receptáculo ICFA/ICFT con doble función SmartlockPro® ofrece protección contra incendios eléctricos que podrían producirse por fallas de arco y choque eléctrico debido a fallas a tierra en un producto inteligente. A través de la tecnología avanzada, el sistema SmartlockPro de doble función A...

Color: negro

Código UPC: 078477744437
País de origen: China
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados